??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Series
214
Shaft Size For GT
70 mm
Shaft Size For GTM
65 mm
Part no.
128220
Description
EC-214
A
125.4 mm
B
110.3 mm
C
66.3 mm
D
117.1 mm
Emin
120.3 mm
Emax
120.4 mm
F
71.8 mm
CAD모델 다운로드
미리보기
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..